Los robots colaborativos de la serie OMRON TM S están diseñados para aumentar la seguridad de las operaciones del robot cerca de los seres humanos y automatizar las tareas repetitivas. La próxima generación de cobots de OMRON ofrece una interfaz de programación fácil de usar, que permite a los ingenieros de todos los conjuntos de habilidades desarrollar soluciones robóticas con éxito. El sistema de visión incorporado y la herramienta de calibración reubicarán el cobot en diferentes lugares de trabajo, además de las herramientas de visión habituales para manipular y colocar, la supervisión de máquinas, la manipulación de materiales, el paletizado y muchas otras aplicaciones.
Descripción general
Descripción general
- Interfaz de programación fácil de usar (diagrama de flujo y lenguaje de programación de comandos disponibles)
- Nuevo brazo y controlador Teach Pendant para programación y operación
- 31 funciones de seguridad certificadas en cumplimiento de las normas de seguridad ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, ISO 10218-1 - - - - - y con certificación UL/CSA
- Herramienta integrada de visión y punto de referencia para un cambio rápido y flexible
- Accesorios Plug & Play para una fácil integración
- Cubiertas de articulaciones con aceite resistentes a la corrosión anticorte
Características principales
E/S digital:
- 16 entradas digitales y 16 salidas en el controlador
- 3 entradas digitales y 3 salidas en la herramienta
E/S analógica:
- 2 entradas analógicas y 2 salidas en el controlador
Interfaz de E/S:
- 2 puertos de comunicación
- 1 puerto HDMI
- 3 puertos LAN
- 2 puertos USB 2.0
- 4 puertos USB 3.0
Comunicación:
- RS232
- TCP/IP (maestro)
- Modbus TCP/RTU (Maestro y esclavo)
- PROFINET (opcional) y EtherNet/IP (opcional)
Visión integral:
- 5 M píxeles, color (tareas AOI; Otros: 1.2 M)
Opciones:
- Certificación SEMI S2
Productos relacionados
Robots móviles autónomos serie LD
Robot móvil autónomo de navegación autónoma (AMR)
Software de administración de robot móvil MobilePlanner para tabletas
Monitoree y controle los robots móviles Omron LD en cualquier lugar
Software de control numérico (NC) PMAC
El NC PMAC es una aplicación con todas las funciones para máquinas CNC controladas por PMAC. La HMI (del inglés Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina) de Power PMAC-NC (PPNC) es una aplicac...